Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Punteras de las bobinas con aislamiento PP para multinormas, en forma de cinta

BN 22325 - Estándar DIN

DIN 46228-4


  • Insertion funnel is made of polypropylene
  • Heat resistant: up to +105 °C

Material
Material Cobre
Superficie
Superficie estañado
Versión
Versión Estándar DIN
Notes on use
Notes on use

All features


Standard

DIN 46228-4

Product features

  • Insertion funnel is made of polypropylene
  • Heat resistant: up to +105 °C

Additional information

UL-file n° E516731

Additional dimensions: ø 2,5mm² DIN see BN 22504

Features

Material
Material Cobre
Superficie
Superficie estañado
Versión
Versión Estándar DIN
Notes on use
Notes on use

Warnings

La certificación UL solo es válida cuando se trabaja con un herramienta certificada.