AVDEL® 73200-2000

BN 28859 - Remachadora hidroneumática sin cabezal de tiro, sin succionador de vástagos

  • Para Avdelok® 5 - 9,7 mm y Monobolt® 10 mm
    Peso (sin equipar): 4,9 kg
    Carrera de herramienta: 21 mm
    Fuerza de tracción: 28500 N (a 5,5 bar)
    Presión de trabajo: máx. 7 bar
    Consumo de aire por remache: 2,4 l

Marca
Marca AVDEL®
Marca
Marca 73200-2000
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características

Precio neto por pieza


Características del producto

  • Para Avdelok® 5 - 9,7 mm y Monobolt® 10 mm
    Peso (sin equipar): 4,9 kg
    Carrera de herramienta: 21 mm
    Fuerza de tracción: 28500 N (a 5,5 bar)
    Presión de trabajo: máx. 7 bar
    Consumo de aire por remache: 2,4 l

Características

Marca
Marca AVDEL®
Marca
Marca 73200-2000
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización



Adecuado para


BN 25260

AVDEL® - Cabezal de tiro para remachadora AVDEL® 73200-2000 - Acero

BN 25261

AVDEL® 73200-4300 - Acoplamiento intermedio para remachadora AVDEL® 73200-2000 - Acero

BN 25252

Boquillas para remachadora AVDEL® 73200-2000 - Acero

BN 25262

Mordazas para remachadora AVDEL® 73200-2000 - Acero