AVDEL® 742
BN 6429 - Remachadora hidroneumática sin accesorios
- Rango de aplicación: aluminio, acero M3-M12 / acero inoxidable M3-M10
- Carrera controlada
- Peso: 2,2 kg
- Longitud: ~250 mm, altura ~280 mm
- Carrera: máx. 7 mm
- Tensión de trabajo (a 5 bar): 19,1 kN
- Presión de trabajo: 5-7 bar
Marca |
Marca
AVDEL®
|
Marca |
Marca
742
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Todas las características
Precio neto por pieza
Características del producto
- Rango de aplicación: aluminio, acero M3-M12 / acero inoxidable M3-M10
- Carrera controlada
- Peso: 2,2 kg
- Longitud: ~250 mm, altura ~280 mm
- Carrera: máx. 7 mm
- Tensión de trabajo (a 5 bar): 19,1 kN
- Presión de trabajo: 5-7 bar
Información adicional
Características
Marca |
Marca
AVDEL®
|
Marca |
Marca
742
|
Material |
Material
Múltiples materiales
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Contenido
Incl. maleta
Adecuado para
BN 6428
AVDEL® - Equipamiento completo TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® para herramientas hidroneumáticas - Acero
BN 6430
AVDEL® - Mandriles para herramienta hidroneumática de montaje - Acero
BN 6431
AVDEL® 742 / XTN20 - Casquillo reductor para dispositivo de montaje hidroneumático - Acero
BN 6432
AVDEL® 742 / XTN20 - Mandril de arrastre para dispositivo de montaje hidroneumático - Acero
BN 6433
AVDEL® 742 / XTN20 - Boquillas para dispositivo de montaje hidroneumático - Acero
BN 6434
AVDEL® 742 / XTN20 - Anillo de bloqueo para boquillas - Acero