AVDEL® 74290

BN 25620 - Punzonadora Hidroneumática para producción de orificios hexagonales

  • Peso: 2,2 kg
  • Tensión de trabajo: 23,5 kN
  • Carrera: 6,5 mm
  • Presión de trabajo: 5-7 bar
  • Rango de aplicación: M4-M10
  • Para producción de orificios hexagonales
  • Permite el uso de insertos hexagonales en aplicaciones ciegas
  • Adecuado para aleaciones ligeras, acero y acero inoxidable
  • Cuerpo de plástico resistente
  • Ligero y de diseño ergonómico
  • Gatillo de un paso
  • Puede ser suspendida o portátil
  • Manejo rápido y sencillo

Marca
Marca AVDEL®
Marca
Marca 74290
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características

Precio neto por pieza


Características del producto

  • Peso: 2,2 kg
  • Tensión de trabajo: 23,5 kN
  • Carrera: 6,5 mm
  • Presión de trabajo: 5-7 bar
  • Rango de aplicación: M4-M10
  • Para producción de orificios hexagonales
  • Permite el uso de insertos hexagonales en aplicaciones ciegas
  • Adecuado para aleaciones ligeras, acero y acero inoxidable
  • Cuerpo de plástico resistente
  • Ligero y de diseño ergonómico
  • Gatillo de un paso
  • Puede ser suspendida o portátil
  • Manejo rápido y sencillo

Información adicional

La punzonadora 74290 se puede ajustar a distintos diámetros de rosca con el accesorio.

Características

Marca
Marca AVDEL®
Marca
Marca 74290
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Contenido

Sin maletín y sin equipo




Adecuado para


BN 25621

AVDEL® - Equipamiento completo para punzonadora 74290-03000, para aluminio - Acero

BN 25622

AVDEL® - Equipamiento completo para punzonadora 74290-03000, para acero e INOX - Acero

BN 25623

AVDEL® - Punzón para punzonadora 74290-03000, para aluminio - Acero

BN 25624

AVDEL® - Punzón para punzonadora 74290-03000, para acero e INOX - Acero

BN 25625

AVDEL® - Matriz para punzonadora 74290-03000, para aluminio - Acero

BN 25626

AVDEL® - Matriz para punzonadora 74290-03000, para acero e INOX - Acero

BN 25627

AVDEL® - Manguito de acoplamiento para punzonadora 74290-03000 - Acero