Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal, totalmente roscados
BN 612
DIN 912
(Estándar descatalogado)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
Todas las características
Artículo no. | Designacion | d1 | L | Empaquetado | Precio de catálogo por unidad | Cantidad en piezas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo no. Artículo no.1233564 | Designacion DesignacionM 1,4 x 3 | d1 M1,4 | L 3 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233572 | Designacion DesignacionM 1,4 x 4 | d1 M1,4 | L 4 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233580 | Designacion DesignacionM 1,4 x 5 | d1 M1,4 | L 5 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233599 | Designacion DesignacionM 1,4 x 6 | d1 M1,4 | L 6 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233602 | Designacion DesignacionM 1,6 x 3 | d1 M1,6 | L 3 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233610 | Designacion DesignacionM 1,6 x 4 | d1 M1,6 | L 4 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233629 | Designacion DesignacionM 1,6 x 5 | d1 M1,6 | L 5 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233637 | Designacion DesignacionM 1,6 x 6 | d1 M1,6 | L 6 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1348442 | Designacion DesignacionM 1,6 x 8 | d1 M1,6 | L 8 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1748688 | Designacion DesignacionM 1,6 x 10 | d1 M1,6 | L 10 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1749331 | Designacion DesignacionM 1,6 x 12 | d1 M1,6 | L 12 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.3646522 | Designacion DesignacionM 1,6 x 14 | d1 M1,6 | L 14 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.3646523 | Designacion DesignacionM 1,6 x 16 | d1 M1,6 | L 16 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.3646524 | Designacion DesignacionM 1,6 x 20 | d1 M1,6 | L 20 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233645 | Designacion DesignacionM 2 x 3 | d1 M2 | L 3 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233653 | Designacion DesignacionM 2 x 4 | d1 M2 | L 4 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233661 | Designacion DesignacionM 2 x 5 | d1 M2 | L 5 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233688 | Designacion DesignacionM 2 x 6 | d1 M2 | L 6 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233696 | Designacion DesignacionM 2 x 8 | d1 M2 | L 8 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1233718 | Designacion DesignacionM 2 x 10 | d1 M2 | L 10 | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad |
Norma
Información adicional
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
BN 31101 - DIN 912 - ISO 4762
Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4 - 80
BN 31150 - DIN 912 - ISO 4762
Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal, parcialmente roscados - Acero inoxidable - A4 - 80
BN 613 - DIN 912 - ISO 4762
Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal, parcialmente roscados - Acero inoxidable - A4