Tornillos de cabeza hexagonal con tuerca parcialmente roscados
BN 3542
DIN 601
(Estándar descatalogado)
~ISO 4016
~UNI 5727
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.6 / 6.8 (A elección del fabricante)
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Todas las características
M10; M12: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda
Norma
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.6 / 6.8 (A elección del fabricante)
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
BN 5779 - ISO 4018 - ~DIN 601
Tornillos de cabeza hexagonal con tuerca totalmente roscados - Acero - 4.6 / 6.8 (A elección del fabricante) - cincado pasivado azul
BN 77 - ISO 4016 - ~DIN 601
Tornillos de cabeza hexagonal con tuerca parcialmente roscados - Acero - 4.6 / 6.8 (A elección del fabricante) - cincado pasivado azul