Mangueras termoencogibles 3:1 con adhesivo Caja dispensadora
BN 22976
- Coeficiente de contracción: 3:1
- El adhesivo interno protege contra las influencias ambientales
- Muy flexible
- Buena adherencia al acero, plástico y muchos otros materiales
- Muy buenas propiedades físicas, químicas y eléctricas
- Temperatura de encogimiento: >100 °C
- Temperatura de servicio: -55 °C ... +110 °C
- Ignífugo, manguera retráctil recubierta con adhesivo. El pegamento que se derrite con el calor garantiza un aislamiento eficaz, resistente a la humedad. Debido a la alta tasa de contracción, la manguera es ideal para reducir el tamaño de los objetos con diferencias de diámetro grande.
Marca |
Marca
BSA31
|
Material |
Material
Poliolefina
|
Todas las características
Precio por caja
Características del producto
- Coeficiente de contracción: 3:1
- El adhesivo interno protege contra las influencias ambientales
- Muy flexible
- Buena adherencia al acero, plástico y muchos otros materiales
- Muy buenas propiedades físicas, químicas y eléctricas
- Temperatura de encogimiento: >100 °C
- Temperatura de servicio: -55 °C ... +110 °C
- Ignífugo, manguera retráctil recubierta con adhesivo. El pegamento que se derrite con el calor garantiza un aislamiento eficaz, resistente a la humedad. Debido a la alta tasa de contracción, la manguera es ideal para reducir el tamaño de los objetos con diferencias de diámetro grande.
Información adicional
clase 3 (excepto color claro)
Características
Marca |
Marca
BSA31
|
Material |
Material
Poliolefina
|
Productos similares
BN 22971
Mangueras termoencogibles 3:1 con adhesivo Rollo - Poliolefina
BN 22970
Mangueras termoencogibles 3:1 con adhesivo Barra - Poliolefina
BN 22974
Mangueras termoencogibles 2:1 de paredes delgadas Caja dispensadora - Poliolefina
BN 22975
Mangueras termoencogibles 3:1 de paredes delgadas Caja dispensadora - Poliolefina