Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados

BN 20543

DIN 931

(Estándar descatalogado)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul y CresaCoat® C 313 Silver

Todas las características

M10; M12: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda


Norma

DIN 931 (Estándar descatalogado) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Información adicional

El revestimiento en seco CresaCoat® es un revestimiento fino de aplicación no electrolítica con propiedades lubricantes integradas y protección adicional contra la corrosión. Se puede solicitar un certificado para propiedades específicas como los coeficientes de fricción. ¡En el caso de elementos de fijación con revestimiento tribológico, es imprescindible aclarar previamente los requisitos, en particular se requiere una validación de los valores de fricción para dimensiones nominales > M12!

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul y CresaCoat® C 313 Silver