Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados
BN 20544
DIN 931
(Estándar descatalogado)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul y CresaCoat® C 307 Black
|
所有功能
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
M10; M12: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda
規範
其他資訊
產品資訊
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul y CresaCoat® C 307 Black
|
BN 20542 - DIN 933 - ISO 4017
Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul y CresaCoat® C 307 Black
BN 20543 - DIN 931 - ISO 4014
Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul y CresaCoat® C 313 Silver
BN 57 - DIN 931 - ISO 4014
Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados - Acero - 8.8 - cincado pasivado azul