Contacto
-

Shopping cart is loading.


Min. order € 200. Surcharge applied otherwise.

Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados

BN 20542

DIN 933

(Norme abrogée)

ISO 4017

~UNI 5739

~ČSN 021103



Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8
Surface
Surface zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black

All features

M10; M12: surplats selon ISO sur demande


Standard

DIN 933 (Norme abrogée) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103

Additional information

El revestimiento en seco CresaCoat® es un revestimiento fino de aplicación no electrolítica con propiedades lubricantes integradas y protección adicional contra la corrosión. Se puede solicitar un certificado para propiedades específicas como los coeficientes de fricción. ¡En el caso de elementos de fijación con revestimiento tribológico, es imprescindible aclarar previamente los requisitos, en particular se requiere una validación de los valores de fricción para dimensiones nominales > M12!

Features

Forme de tête
Forme de tête Hexagonale
Entraînement
Entraînement Hexagonale
Filetage
Filetage entièrement filetée
Matière
Matière Acier
Classe de qualité
Classe de qualité 8.8
Surface
Surface zingué-bleu avec CresaCoat® C 307 Black