Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados
BN 56
DIN 933
(Standard withdrawn)
ISO 4017
~UNI 5739
~ČSN 021103
Headform |
Headform
Hexagon
|
Drive |
Drive
Hexagon
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
8.8
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
Všechny funkce
Cargando variantes de productos...
Norma
Funkce
Headform |
Headform
Hexagon
|
Drive |
Drive
Hexagon
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
8.8
|
Surface |
Surface
zinc plated blue
|
BN 20234 - DIN 933 - ISO 4017
Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem - Ocel - 8.8 - pozinkováno, silnostěnná pasivace
BN 20541 - DIN 933 - ISO 4017
Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem - Ocel - 8.8 - pozinkováno modře CresaCoat® C 313 Silver
BN 21200 - DIN 933 - ISO 4017
Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem - Ocel - 8.8 - zinkové lamely GEOMET® 500 A
BN 58 - DIN 933 - ISO 4017
Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem - Ocel - 8.8 - pozinkováno žlutě