Tuercas hexagonales bajas ~0,5d (contratuercas) con rosca métrica fina a izquierdas
BN 3712
DIN 439 B
(Estándar descatalogado)
~UNI 5589
~ČSN 021403
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
04
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Todas las características
Artículo no. | Designacion | d1 | Empaquetado | Precio de catálogo por unidad | Cantidad en piezas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo no. Artículo no.1987682 | Designacion DesignacionM 8 x 1 | d1 M8x1 L | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1987690 | Designacion DesignacionM 10 x 1 | d1 M10x1 L | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1987704 | Designacion DesignacionM 12 x 1,5 | d1 M12x1,5 L | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1987712 | Designacion DesignacionM 14 x 1,5 | d1 M14x1,5 L | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1987720 | Designacion DesignacionM 16 x 1,5 | d1 M16x1,5 L | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1987739 | Designacion DesignacionM 18 x 1,5 | d1 M18x1,5 L | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1987747 | Designacion DesignacionM 20 x 1,5 | d1 M20x1,5 L | Empaquetado 100 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1987755 | Designacion DesignacionM 22 x 1,5 | d1 M22x1,5 L | Empaquetado 50 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1987763 | Designacion DesignacionM 24 x 1,5 | d1 M24x1,5 L | Empaquetado 50 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad | ||||
Artículo no. Artículo no.1987771 | Designacion DesignacionM 24 x 2 | d1 M24x2 L | Empaquetado 50 Piezas | Precio de catálogo por unidad Inicie sesión para ver los precios y la disponibilidad |
Norma
Características
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
04
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|