Terminales de perno sin soldar con aislamiento de PC

BN 22526

DIN 46231


  • Funda aislante ampliadoa de policarbonato, libre de halógenos
  • Resistencia a la temperatura: de -40 °C ... +125 °C

Material
Material Cobre
Superficie
Superficie estañado

Todas las características
  • Funda aislante ampliadoa de policarbonato, libre de halógenos
  • Resistencia a la temperatura: de -40 °C ... +125 °C


Norma

DIN 46231

Características del producto

  • Funda aislante ampliadoa de policarbonato, libre de halógenos
  • Resistencia a la temperatura: de -40 °C ... +125 °C

Características

Material
Material Cobre
Superficie
Superficie estañado

Productos similares




Adecuado para


BN 20451

BM - Tenazas profesionales para terminales de cable con aislamiento - Acero

BN 27729

Klauke® EK 50 ML - Crimpadora mecánica a batería rango de crimpado 0,14-50 mm2
- Múltiples materiales