Termianles desconectables macho con aislamiento de PVC

BN 22521

  • Todos los tipos con funda interna adicional de Cu
  • Funda aislante ampliada de PVC, funda interior de Cu
  • Resistencia a la temperatura: de -20 °C ... +75 °C

Material
Material Cobre
Superficie
Superficie estañado
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características


Características del producto

  • Todos los tipos con funda interna adicional de Cu
  • Funda aislante ampliada de PVC, funda interior de Cu
  • Resistencia a la temperatura: de -20 °C ... +75 °C

Características

Material
Material Cobre
Superficie
Superficie estañado
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Productos similares




Adecuado para


BN 20451

BM - Tenazas profesionales para terminales de cable con aislamiento - Acero

BN 27729

Klauke® EK 50 ML - Crimpadora mecánica a batería rango de crimpado 0,14-50 mm2
- Múltiples materiales