Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada ranurada y extremo cónico forma C
BN 693
DIN 7972 C
(Estándar descatalogado)
~ISO 1482
~UNI 6952 AB
~ČSN 021236
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranurada
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 11798 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 696 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada con hueco cruciforme Phillips forma H y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2
BN 80591 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2