Tornillos inviolables con hueco hexalobular y pivote

BN 33021

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
  • Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Todas las características


Norma

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Características del producto

  • Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
  • Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2




Adecuado para


BN 33062

Puntas de destornillador con agujero 1/4" tipo corto, para tornillos antivandálicos con hueco hexalobular (Torx®) - Acero - tratamiento térmico - bruto