Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada y hueco cruciforme Pozidriv forma Z

BN 20589

DIN 7985 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 7045

~UNI 7687

~ČSN 021147


  • Resistencia a la tracción 530 N/mm2
  • Prueba de estrés 0,2% 460 N/mm2

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Aluminio
Tipo de material
Tipo de material P65
Superficie
Superficie anodizado

Todas las características
  • Resistencia a la tracción 530 N/mm2
  • Prueba de estrés 0,2% 460 N/mm2


Norma

DIN 7985 A (Estándar descatalogado) ~ISO 7045 ~UNI 7687 ~ČSN 021147

Características del producto

  • Resistencia a la tracción 530 N/mm2
  • Prueba de estrés 0,2% 460 N/mm2

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Aluminio
Tipo de material
Tipo de material P65
Superficie
Superficie anodizado