KOENIG EXPANDER® EXTOOL-B-010

BN 55900 - Herramienta de ajuste con batería recargable sin equipamiento, para tapones de sellado

  • Pull force: max. 24 kN
  • Working stroke: 30 mm
  • Weight: 2,0 kg (with battery)
  • Noise level: 78,8 dB
  • Nominal voltage: 20 V
  • Capacity: Li-Ion 2.0 Ah

Marca
Marca KOENIG EXPANDER®
Marca
Marca EXTOOL-B-010
Material
Material Múltiples materiales

Todas las características

Precio neto por pieza


Características del producto

  • Pull force: max. 24 kN
  • Working stroke: 30 mm
  • Weight: 2,0 kg (with battery)
  • Noise level: 78,8 dB
  • Nominal voltage: 20 V
  • Capacity: Li-Ion 2.0 Ah

Información adicional

El ExTool-B-010 ofrece las mismas capacidades eficientes y de alto rendimiento que se encuentran en nuestros modelos ExTool hidroneumáticos en una solución alimentada por batería. Una batería recargable de iones de litio proporciona energía confiable, elimina la necesidad de una manguera neumática y permite la instalación móvil y flexible de toda la línea de tapones SK y LK KOENIG EXPANDER. La unidad presenta la misma fuerza de tracción máxima que otros modelos ExTool y se puede adaptar fácilmente a las líneas de producción existentes y admite una amplia gama de entornos.

Características

Marca
Marca KOENIG EXPANDER®
Marca
Marca EXTOOL-B-010
Material
Material Múltiples materiales

Contenido

2 x baterías recargables de iones de litio de 20 V/2.0 AH para cargador




Adecuado para


BN 26235

KOENIG EXPANDER® SK 550 - Tapones de sellado - Acero cementado - pavonado

BN 26500

KOENIG EXPANDER® SKC 550 - Tapones de sellado - Acero cementado - pavonado

BN 26486

KOENIG EXPANDER® SK 552 - Tapones de sellado con perno alargado de 30 mm - Acero cementado - pavonado

BN 26229

KOENIG EXPANDER® HK - Tapones de sellado - Acero cementado - que permite flexibilidad - pavonado

BN 26201

KOENIG EXPANDER® LK 600 - Tapones de sellado - Acero inoxidable

BN 26202

KOENIG EXPANDER® LK 950 - Tapones de sellado - Acero cementado - que permite flexibilidad - pavonado

BN 26199

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Boquilla para tapones de sellado tipo HK - Acero

BN 26208

KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Boquilla para tapones de sellado tipo SK, LK - Acero

BN 26197

KOENIG EXPANDER® SK - Espaciadores para tapones de sellado de la serie SK 552 con perno alargado de 30 mm - Acero