Contact
0

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Socles pour attaches de câbles

BN 20342

  • Résistance UV: faible
  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur nature

Toutes les caractéristiques
  • Résistance UV: faible
  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

b) Ouverture: d1 3,7 = 5 mm / d1 6,8 = 9 mm


Caractéristiques de produit

  • Résistance UV: faible
  • Températures de service: -40 °C ... +85 °C
  • Comportement au feu: difficilement inflammable selon UL94V-2

Caractéristiques

Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur nature

Produits connexes

Illustration principe de fonctionnement