Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Klauke® EK 35/4 ML

BN 27730 - Outil de sertissage hydraulique à accu plage de sertissage 6-150 mm2

  • Force de sertissage max. 35 kN
  • Course / ouverture 9 mm
  • Temps de sertissage 3 s à 4 s (en fonction de la section de pressage)
  • Nombre de sertissages env. 145 avec 120 mm² Cu
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EK 35/4 ML
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 6-150 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Tutte le caratteristiche
  • Force de sertissage max. 35 kN
  • Course / ouverture 9 mm
  • Temps de sertissage 3 s à 4 s (en fonction de la section de pressage)
  • Nombre de sertissages env. 145 avec 120 mm² Cu
  • Tension de l'accu 10,8 V
  • Capacité de l'accu 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Temps de charge de l'accu env. 40 min.
  • Température ambiante -10 °C ... +40 °C
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Prix net par pièce


Caratteristiche del prodotto

  • Force de sertissage max. 35 kN
  • Course / ouverture 9 mm
  • Temps de sertissage 3 s à 4 s (en fonction de la section de pressage)
  • Nombre de sertissages env. 145 avec 120 mm² Cu
  • Tension de l'accu 10,8 V
  • Capacité de l'accu 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
  • Temps de charge de l'accu env. 40 min.
  • Température ambiante -10 °C ... +40 °C
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Ulteriori informazioni

Tête de presse réduite - idéale pour les espaces réduits critiques
Tête fermée, rabattable, pivotante
Simple et sûr: un seul bouton de commande pour contrôler toutes les fonctions de l’outil
Utilisation confortable et sûre d'une seule main grâce à un boîtier ergonomique en plastique à 2 composants avec insert souple
Travail sans fatigue grâce à son faible poids propre
Retour automatique à la fin du cycle de travail
Indicateur de maintenance par LED

Caratteristiche

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EK 35/4 ML
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 6-150 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

1 Outil de sertissage hydraulique à accu
1 Accu RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Chargeur LGML1 pour 10,8 V Li-Ion accus, 230V
1 Boîtier de transport en plastique KKML
1 Manuel d'instructions


Avertissements

La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.




Adatto a questo


BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Cosses à sertir DIN - Cuivre - étamé

BN 27703 - DIN 46235

Klauke® - Cosses à sertir DIN coudées à 90° - Rame - stagnato

BN 27705

Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Rame - stagnato

BN 27713

Klauke® - Connettori di testa tipo standard - Rame - stagnato

BN 27714

Klauke® - Capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Rame - stagnato

BN 27731

Klauke® HR 4 Set - Set matrici in valigetta di plastica per capicorda tubolari - Ottone

BN 27732

Klauke® HD 4 Set - Set matrici in valigetta di plastica per capicorda secondo DIN 46235 - Ottone

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Capicorda a compressione - Alluminio - stagnato

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati con divisore - Rame - stagnato

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione - Rame - stagnato

BN 27787

Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Materiali multipli

BN 27764

Klauke® LGML1 - Charger for battery with 10,8 V - Materiali multipli