Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées
BN 5265
DIN 912
(Norme abrogée)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
zingué-jaune
|
Alle Eigenschaften
Norm
Eigenschaften
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
partiellement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
8.8
|
Surface |
Surface
zingué-jaune
|
BN 2 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées - Acier - 8.8 - noir
BN 20238 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 20240 - DIN 912 - ISO 4762
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 4 - DIN 912 - ISO 4762
Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-blau
BN 5264 - DIN 912 - ISO 4762
Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 8.8 - verzinkt-gelb