Elija su país o región
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
Sealing rings for fittings and screw plugs

BN 449

DIN 7603 A



Material
Material Fibra vulcanizada
Color
Color natural

Todas las características


Norma

DIN 7603 A

Información adicional

Temperatura máx. de trabajo: +100 °C (min. 24 h)
Para asegurar estanquiedad el area de contacto de la contraparte debe mecanizarse circularmente (superficie de apoyo "C" según ISO 1302).

Características

Material
Material Fibra vulcanizada
Color
Color natural




Adecuado para


BN 44 - DIN 908

Tapones roscados con hueco hexagonal y collar rosca métrica fina - sin junta de estanqueidad - Acero - cincado pasivado azul

BN 45 - DIN 908

Tapones roscados con hueco hexagonal y collar rosca gas - sin junta de estanqueidad - Acero - cincado pasivado azul

BN 5804 - DIN 908

Tapones roscados con hueco hexagonal sin junta de estanqueidad - Acero inoxidable - A4

BN 439 - DIN 910

Tapones roscados de cabeza hexagonal con collar rosca métrica fina - sin junta de estanqueidad - Acero - cincado pasivado azul

BN 443 - DIN 910

Tapones roscados de cabeza hexagonal con collar rosca métrica fina - magnético - Acero - bruto

BN 440 - DIN 910

Tapones roscados de cabeza hexagonal con collar rosca gas - sin junta de estanqueidad - Acero - cincado pasivado azul

BN 1685 - DIN 910

Tapones roscados con cabeza hexagonal valona, sin junta y con rosca métrica de paso fino - Acero inoxidable - A4

BN 667 - DIN 910

Tapones roscados con cabeza hexagonal valona, sin junta y con rosca gas - Acero inoxidable - A4

BN 559 - DIN 910

Tapones roscados de cabeza hexagonal con collar y rosca gas - Latón - niquelado

BN 444 - DIN 7604 A

Tapones roscados de cabeza hexagonal con collar rosca métrica fina - rosca corta - Acero - cincado pasivado azul

BN 445 - DIN 7604 C

Tapones roscados de cabeza hexagonal con collar rosca métrica fina - rosca larga - Acero - cincado pasivado azul