Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Prevailing torque type hex lock nuts all-metal

BN 40036

DIN 980 V

(Norm zurückgezogen)

~ISO 7042



Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 10
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Toutes les caractéristiques

d1: ≥M18: mit oder ohne Kragen nach Wahl des Herstellers


Standard

DIN 980 V (Norm zurückgezogen) ~ISO 7042

Caractéristiques

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 10
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau