Choose your country or region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws with uncontinuous slot fully threaded

BN 84405

~ISO 14583



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hueco hexalobular ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante)
Superficie
Superficie cincado pasivado amarillo

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。


規範

~ISO 14583

其他資訊

Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.

產品資訊

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hueco hexalobular ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante)
Superficie
Superficie cincado pasivado amarillo