SPELSBERG® AST-Serie

Nuovo

BN 22941 - Attachment bushes AST with open sealing membrane

DIN 60715


  • Industry quality: no
  • Suitable for exterior use: no
  • Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
  • Material flammability rating: UL94HB
  • Protection grade: IP54

Marca
Marca SPELSBERG®
Linea di prodotti
Linea di prodotti AST-Serie
Materiale
Materiale Plastica
Composizione del materiale
Composizione del materiale TPE
Colore
Colore grigio chiaro ~RAL 7035

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 60715

Caratteristiche del prodotto

  • Industry quality: no
  • Suitable for exterior use: no
  • Glow-wire flammability according to EN 60695-2-11 650°C
  • Material flammability rating: UL94HB
  • Protection grade: IP54

Caratteristiche

Marca
Marca SPELSBERG®
Linea di prodotti
Linea di prodotti AST-Serie
Materiale
Materiale Plastica
Composizione del materiale
Composizione del materiale TPE
Colore
Colore grigio chiaro ~RAL 7035

Prodotti simili




Adatto a questo


BN 22864

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PS - Polistirolo - PS

BN 22865

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PS, trasparenti - Polistirolo - PS

BN 22866

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PS piatti - Polistirolo - PS

BN 22867

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PS piatti, trasparenti - Polistirolo - PS

BN 22868

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC

BN 22870

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC, trasparenti - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC

BN 22872

SPELSBERG® TK-Serie - Contenitori vuoti TK PC piatti - policarbonato rinforzato con fibra di vetro - PC

BN 22937

SPELSBERG® Abox-Serie - Scatola di collegamento incl. Passacavi e e tappi a vite, sicurezza contro la perdita della copertura - Plastica - PC