Anelli di tenuta per raccordi e tappi
BN 447
6x12; 13x20; 28x36: non comprese nella norma DIN 7603 A
Standard
Ulteriori informazioni
Per garantire la tenuta, la superficie di appoggio del componente dovrà essere lavorata circolarmente (stato della superficie "C" secondo ISO 1302).
Caratteristiche
Materiale |
Materiale
Rame
|
Superficie |
Superficie
grezzo
|
Adatto a questo
BN 44 - DIN 908
Tappi a testa cilindrica di spallamento con esagono incassato, filettatura metrica a passo fine - senza anello di tenuta - Acciaio - zincato bianco
BN 45 - DIN 908
Tappi a testa cilindrica di spallamento con esagono incassato, filettatura gas - senza anello di tenuta - Acciaio - zincato bianco
BN 5804 - DIN 908
Tappi a testa cilindrica di spallamento con esagono incassato, senza anello di tenuta, filettatura gas - INOX - A4
BN 439 - DIN 910
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine - senza anello di tenuta - Acciaio - zincato bianco
BN 443 - DIN 910
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine - con magnete permanente - Acciaio - grezzo
BN 440 - DIN 910
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura gas - senza anello di tenuta - Acciaio - zincato bianco
BN 1685 - DIN 910
Tappi a testa esagonale con bordino, senza anello di tenuta, filettatura metrica a passo fine - INOX - A4
BN 667 - DIN 910
Tappi a testa esagonale con bordino, senza anello di tenuta, filettatura gas - INOX - A4
BN 559 - DIN 910
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura gas - Ottone - nichelato
BN 444 - DIN 7604 A
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine - filettatura corta - Acciaio - zincato bianco
BN 445 - DIN 7604 C
Tappi a testa esagonale con bordino, filettatura metrica a passo fine - filettatura lunga - Acciaio - zincato bianco