KOENIG EXPANDER® EXPRESS 5000

BN 28486 - Pressa oleopneumatica da banco con controllo della forza e della corsa

  • Per l'installazione dei KOENIG EXPANDER® serie MB da Ø 12 a Ø 22 mm (da .406" a .875"), serie CV da Ø 12 a Ø 22 mm, serie LP da Ø 12 mm e serie RE da Ø 12 a Ø 14 mm (da .406" a .562")
  • Altezza: circa 1470 mm
  • Larghezza: circa 400 mm (max. 580 mm)
  • Profondità: circa 535 mm
  • Area di lavoro (altezza): 250 mm (distanza tra la tavola della pressa e il cannotto del cilindro, senza utensile di installazione)
  • Area di lavoro (profondità): 200 mm (distanza fra l'asse del cilindro e il collo di cigno)
  • Tavola (larghezza x profondità): 300 x 190 mm
  • Peso: circa 190 kg
  • Forza di compressione: 50 kN (forza massima 52.5 kN a 6 bar)
  • Corsa del cannotto del cilindro: 60 mm
  • Corsa utile: 15 mm (all'interno della corsa del cannotto del cilindro)
  • Velocità: 30 mm/sec (max. possibile a 6 bar)
  • Tensione operativa: 230 V/110 V, commutazione automatica all'alimentazione corrispondente
  • Funzionamento: terminale VISUAL POINT con schermo grafico QVGA
  • Controllo forza/corsa: tramite sensori, regolato con sensore di riferimento SIT
  • Software: software WINSCOPE per il collegamento a un PC

Marca
Marca KOENIG EXPANDER®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EXPRESS 5000

Tutte le caratteristiche

Prezzo netto cadauno


Caratteristiche del prodotto

  • Per l'installazione dei KOENIG EXPANDER® serie MB da Ø 12 a Ø 22 mm (da .406" a .875"), serie CV da Ø 12 a Ø 22 mm, serie LP da Ø 12 mm e serie RE da Ø 12 a Ø 14 mm (da .406" a .562")
  • Altezza: circa 1470 mm
  • Larghezza: circa 400 mm (max. 580 mm)
  • Profondità: circa 535 mm
  • Area di lavoro (altezza): 250 mm (distanza tra la tavola della pressa e il cannotto del cilindro, senza utensile di installazione)
  • Area di lavoro (profondità): 200 mm (distanza fra l'asse del cilindro e il collo di cigno)
  • Tavola (larghezza x profondità): 300 x 190 mm
  • Peso: circa 190 kg
  • Forza di compressione: 50 kN (forza massima 52.5 kN a 6 bar)
  • Corsa del cannotto del cilindro: 60 mm
  • Corsa utile: 15 mm (all'interno della corsa del cannotto del cilindro)
  • Velocità: 30 mm/sec (max. possibile a 6 bar)
  • Tensione operativa: 230 V/110 V, commutazione automatica all'alimentazione corrispondente
  • Funzionamento: terminale VISUAL POINT con schermo grafico QVGA
  • Controllo forza/corsa: tramite sensori, regolato con sensore di riferimento SIT
  • Software: software WINSCOPE per il collegamento a un PC

Ulteriori informazioni

Il cambio rapido dell'utensile evita lunghi tempi di approntamento. La corsa utile necessaria è pre-programmata e può essere richiamata in funzione della tipologia di Expander da installare (max. 32 posizioni di memoria). Inoltre, la corsa utile può essere riferita per ogni singolo Expander, in maniera da garantire elevate stabilità e qualità del processo. Possono essere controllati forza e corsa della pressa; un interfaccia RS232 permettere di trasferire i dati corrispondenti nel PC del cliente per un'elaborazione successiva. Il software necessario è incluso nella fornitura.

Caratteristiche

Marca
Marca KOENIG EXPANDER®
Linea di prodotti
Linea di prodotti EXPRESS 5000