Haeger® WindowTouch® 824™ WT5He

BN 26702 - Pressa con tornello automatico, senza ciotola vibrante

  • Forza di pressione: 3,56 - 71,17 kN
  • La nuova staffa a T crea un allineamento di precisione
  • Opzionale con ciotola vibrante MAS-350
  • Sistema di distribuzione automatica degli elementi da pressare
  • TIS-Tornello
  • Con touch screen più grande e software di programma
  • Entro 10 secondi un programma può essere chiamato
  • Programma software con più possibilità
  • Aggiornabile a due alimentatori automatici
  • Sistema di misurazione della lunghezza degli elementi di fissaggio (pressa solo gli elementi con la lunghezza corretta)
  • Profondità della gola: 610 mm
  • Altezza: 2510 mm
  • Larghezza: 1041 mm
  • Profondità: 1620 mm
  • Peso: 1361 kg

Marca
Marca Haeger®
Linea di prodotti
Linea di prodotti WindowTouch® 824™ WT5He
Materiale
Materiale Materiali multipli

Tutte le caratteristiche


Caratteristiche del prodotto

  • Forza di pressione: 3,56 - 71,17 kN
  • La nuova staffa a T crea un allineamento di precisione
  • Opzionale con ciotola vibrante MAS-350
  • Sistema di distribuzione automatica degli elementi da pressare
  • TIS-Tornello
  • Con touch screen più grande e software di programma
  • Entro 10 secondi un programma può essere chiamato
  • Programma software con più possibilità
  • Aggiornabile a due alimentatori automatici
  • Sistema di misurazione della lunghezza degli elementi di fissaggio (pressa solo gli elementi con la lunghezza corretta)
  • Profondità della gola: 610 mm
  • Altezza: 2510 mm
  • Larghezza: 1041 mm
  • Profondità: 1620 mm
  • Peso: 1361 kg

Ulteriori informazioni

Per perni, dadi, boccole da M2 a M10

Caratteristiche

Marca
Marca Haeger®
Linea di prodotti
Linea di prodotti WindowTouch® 824™ WT5He
Materiale
Materiale Materiali multipli