Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato e foro guida, interamente / parzialmente filettate
BN 20737
DIN 6912
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica bassa
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
All features
b: l'esecuzione parzialmente filettata non può essere costantemente garantita
Standard
DIN 6912
Additional information
Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.
Features
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica bassa
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente / parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
08.8 / 8.8 (È determinante la marcatura sulla testa)
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|