Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
Viti a testa esagonale parzialmente filettate

BN 55

DIN 931

(Standard withdrawn)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Headform
Headform Hexagon
Drive
Drive Hexagon
Thread
Thread partially threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 8.8
Surface
Surface black

Wszystkie cechy

M10; M12; M14; M22: wrench size according to ISO on request


Standard

DIN 931 (Standard withdrawn) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Cechy

Headform
Headform Hexagon
Drive
Drive Hexagon
Thread
Thread partially threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 8.8
Surface
Surface black