Klauke® EKM 60 IDCFM
BN 27733 - Crimpatrice idraulica a batteria con sistema a batterie Makita campo di crimpatura 10-240 mm2
- Molto adatto per conduttori compatti
- Indicato per fili sottili a trefoli secondo DIN EN 60228
- Forza di crimpatura 30 - 60 kN
- Corsa / larghezza di apertura 40,5 mm
- Tempo di crimpatura da 2 s (con ARS) a 7 s (a seconda della sezione della pressa)
- Numero di crimpature circa 100 - 300
- Tensione della batteria 18 V
- Capacità della batteria 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Tempo di ricarica della batteria 15 min.
- Temperatura ambiente -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Marca |
Marca
Klauke®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EKM 60 IDCFM
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Esecuione |
Esecuione
campo di crimpatura 10-240 mm2
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
Note sull'uso
|
Tutte le caratteristiche
da 16 mm2 certificate UL
Prezzo netto cadauno
Caratteristiche del prodotto
- Molto adatto per conduttori compatti
- Indicato per fili sottili a trefoli secondo DIN EN 60228
- Forza di crimpatura 30 - 60 kN
- Corsa / larghezza di apertura 40,5 mm
- Tempo di crimpatura da 2 s (con ARS) a 7 s (a seconda della sezione della pressa)
- Numero di crimpature circa 100 - 300
- Tensione della batteria 18 V
- Capacità della batteria 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Tempo di ricarica della batteria 15 min.
- Temperatura ambiente -10 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Ulteriori informazioni
Pressatura del mandrino - non è necessario cambiare gli inserti della pressa
Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
Sistema a batterie Makita
Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
Con innovativo cilindro telescopico a 2 stadi
Testa chiusa, incernierata, girevole
Garanzia di qualità tramite indicazioni visive ed acustiche in caso di guasto
Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
Di facile manovrabilità grazie alla posizione equilibrata del centro di gravità
LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica
Caratteristiche
Marca |
Marca
Klauke®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EKM 60 IDCFM
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Esecuione |
Esecuione
campo di crimpatura 10-240 mm2
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
Note sull'uso
|
Contenuto della fornitura
1 Crimpatrice idraulica a batteria
1 Makita batteria RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Makita Caricatore LGL1 per 18 V Li-Ion batterie
1 Contenitore di plastica KK50NG
1 Manuale di istruzioni
Avvertenze
Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.
Adatto a questo
BN 27700
Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati - Alluminio / Rame - grezzo
BN 27704
Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, senza foro d'ispezione - Rame - stagnato
BN 27705
Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, con foro d'ispezione - Rame - stagnato
BN 27706
Klauke® - Capicorda a compressione sigillato longitudinalmente - Alluminio / Rame - grezzo
BN 27713
Klauke® - Connettori di testa tipo standard - Rame - stagnato
BN 27714
Klauke® - Capicorda tubolari per conduttori rotondi fini e superfini - Rame - stagnato
BN 27715
Klauke® - Capicorda tubolari con linguetta - Rame - stagnato
BN 27719
Klauke® - Capicorda tubolari angolo 90° - Rame - stagnato
BN 27720
Klauke® - Capicorda tubolari angolo 45° - Rame - stagnato
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Materiali multipli