Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws with uncontinuous slot fully threaded
BN 20228
~ISO 14583
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique bombée
|
Entraînement |
Entraînement
Six lobes internes avec fente
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
zingué avec passivation épaisse
|
Toutes les caractéristiques
Standard
~ISO 14583
Informations complémentaires
Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
Caractéristiques
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique bombée
|
Entraînement |
Entraînement
Six lobes internes avec fente
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant)
|
Surface |
Surface
zingué avec passivation épaisse
|