Arandelas planas sin bisel para tornillos hasta de clase 8.8
BN 20508
DIN 125 A
(Estándar descatalogado)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
Material |
Material
Acero
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul y CresaCoat® C 307 Black
|
Hasta |
Hasta
200 HV
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 125 A (Estándar descatalogado)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
Zusätzliche Informationen
El revestimiento en seco CresaCoat® es un revestimiento fino de aplicación no electrolítica con propiedades lubricantes integradas y protección adicional contra la corrosión.
Se puede solicitar un certificado para propiedades específicas como los coeficientes de fricción.
¡En el caso de elementos de fijación con revestimiento tribológico, es imprescindible aclarar previamente los requisitos, en particular se requiere una validación de los valores de fricción para dimensiones nominales > M12!
Se puede solicitar un certificado para propiedades específicas como los coeficientes de fricción.
¡En el caso de elementos de fijación con revestimiento tribológico, es imprescindible aclarar previamente los requisitos, en particular se requiere una validación de los valores de fricción para dimensiones nominales > M12!
Eigenschaften
Material |
Material
Acero
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul y CresaCoat® C 307 Black
|
Hasta |
Hasta
200 HV
|