Contact
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region
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
Anillos de junta para racores y tapones roscados

BN 449

DIN 7603 A



Material
Material Fibra vulcanizada
Color
Color natural

Al produktinformation


Standard

DIN 7603 A

Mere information

Temperatura máx. de trabajo: +100 °C (min. 24 h)
Para asegurar estanquiedad el area de contacto de la contraparte debe mecanizarse circularmente (superficie de apoyo "C" según ISO 1302).

Produktinformation

Material
Material Fibra vulcanizada
Color
Color natural




Kan anvendes med


BN 44 - DIN 908

Rørpropper med indvendig sekskant og bryst, med metrisk fingevind - uden tætningsring - Stål - elzink blå

BN 45 - DIN 908

Rørpropper med indvendig sekskant og bryst, rørgevind - uden tætningsring - Stål - elzink blå

BN 5804 - DIN 908

Rørpropper med indvendig sekskant og bryst, uden tætningsring, rørgevind - Rustfrit stål - A4

BN 439 - DIN 910

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, metrisk fingevind - uden tætningsring - Stål - elzink blå

BN 443 - DIN 910

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, metrisk fingevind - med magnet - Stål - rå

BN 440 - DIN 910

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, rørgevind - uden tætningsring - Stål - elzink blå

BN 1685 - DIN 910

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, metrisk fingevind - Rustfrit stål - A4

BN 667 - DIN 910

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, rørgevind - Rustfrit stål - A4

BN 559 - DIN 910

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, rørgevind - Messing - forniklet

BN 444 - DIN 7604 A

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, metrisk fingevind - kort gevind - Stål - elzink blå

BN 445 - DIN 7604 C

Rørpropper med bryst og udvendig sekskant, metrisk fingevind - langt gevind - Stål - elzink blå