Mangueras termoencogibles 4:1 con adhesivo Barra
BN 22972
- Coeficiente de contracción: 4:1
- El adhesivo interno protege contra las influencias ambientales
- Flexible
- Buena adherencia al acero, plástico y muchos otros materiales
- Muy buenas propiedades físicas, químicas y eléctricas
- Temperatura de encogimiento: min >100 °C
- Temperatura de servicio: -55 °C ... +110 °C
- Ignífugo, manguera retráctil recubierta con adhesivo. El pegamento que se derrite con el calor garantiza un aislamiento eficaz, resistente a la humedad. Debido a la alta tasa de contracción, la manguera es ideal para reducir el tamaño de los objetos con diferencias de diámetro muy grandes.
Marca |
Marca
BSA41
|
Material |
Material
Poliolefina
|
Todas las características
Precio por barra
Características del producto
- Coeficiente de contracción: 4:1
- El adhesivo interno protege contra las influencias ambientales
- Flexible
- Buena adherencia al acero, plástico y muchos otros materiales
- Muy buenas propiedades físicas, químicas y eléctricas
- Temperatura de encogimiento: min >100 °C
- Temperatura de servicio: -55 °C ... +110 °C
- Ignífugo, manguera retráctil recubierta con adhesivo. El pegamento que se derrite con el calor garantiza un aislamiento eficaz, resistente a la humedad. Debido a la alta tasa de contracción, la manguera es ideal para reducir el tamaño de los objetos con diferencias de diámetro muy grandes.
Información adicional
Prueba: SAE-AMS-DTL23053 / 4, clase 3 (excepto color claro y tamaño 52/13)
Características
Marca |
Marca
BSA41
|
Material |
Material
Poliolefina
|