Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
End sleeves reel with PP-insulation for multinorm, tape-mounted

BN 22325 - Standard DIN

DIN 46228-4


  • Ingresso a imbuto in polipropilene
  • Resistenza al calore: fino a +105 °C

Materiale
Materiale Rame
Superficie
Superficie stagnato
Esecuione
Esecuione Standard DIN
Note sull'uso
Note sull'uso

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 46228-4

Caratteristiche del prodotto

  • Ingresso a imbuto in polipropilene
  • Resistenza al calore: fino a +105 °C

Ulteriori informazioni

Certificazione UL n° E516731

Misure supplementari: ø 2,5mm² DIN vedi BN 22504

Caratteristiche

Materiale
Materiale Rame
Superficie
Superficie stagnato
Esecuione
Esecuione Standard DIN
Note sull'uso
Note sull'uso

Avvertenze

La certificazione UL è valida unicamente se la crimpatura viene eseguita con crimpatrici certificate.