Contact
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region
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
Wing push mount cable ties

BN 20354

  • UV-Beständigkeit: gering
  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +85 °C
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2

Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur nature

Al produktinformation

R: résistance à la traction min. en N


Produktbeskrivelse

  • UV-Beständigkeit: gering
  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +85 °C
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2

Produktinformation

Matière
Matière Polyamide
Version de matériau
Version de matériau PA 6.6
Couleur
Couleur nature

Lignende produkter





Kan anvendes med


BN 20467

Panduit® GTS-E - Montagewerkzeug für Kabelbinder - Mehrere Materialien

BN 22847

ABB ERG50 - Montageværktøj til kabelbindere med 360° drejbart hoved - Flere forskellige materialer

BN 20313

Montageværktøj til kabelbindere - Flere forskellige materialer