Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threaded
BN 16
DIN 7984
~UNI 9327
Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch niedrig
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
All features
b: Ausführung mit Schaft kann nicht durchgängig gewährleistet werden
Standard
Additional information
Features
Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch niedrig
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
BN 15 - DIN 6912
Hex socket head cap screws with low head and pilot recess, partially / fully threaded - Steel - 08.8 / 8.8 (The head marking is determining) - black
BN 17 - DIN 7984
Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threaded - Steel - 08.8 / 8.8 (The head marking is determining) - zinc plated blue
BN 20737 - DIN 6912
Hex socket head cap screws with low head and pilot recess, partially / fully threaded - Steel - 08.8 / 8.8 (The head marking is determining) - zinc plated blue