Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Hex head bolts partially threaded

BN 20543

DIN 931

(Standard withdrawn)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Forma della testa
Forma della testa Hexagon
Impronta
Impronta Hexagon
Filettatura
Filettatura partially threaded
Material
Material Steel
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Surface
Surface zinc plated blue with CresaCoat® C 313 Silver

Tutte le caratteristiche

M10; M12: wrench size according to ISO on request


Standard

DIN 931 (Standard withdrawn) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Ulteriori informazioni

CresaCoat® dry coating è un rivestimento sottile non elettrolitico con proprietà lubrificanti integrate e protezione aggiuntiva dalla corrosione. Il certificato è disponibile su richiesta per proprietà specifiche come i coefficienti di attrito. Per gli elementi di fissaggio con rivestimento tribologico, è essenziale chiarire in anticipo i requisiti, in particolare è necessaria una convalida dei valori di attrito per dimensioni nominali > M12!

Caratteristiche

Forma della testa
Forma della testa Hexagon
Impronta
Impronta Hexagon
Filettatura
Filettatura partially threaded
Material
Material Steel
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Surface
Surface zinc plated blue with CresaCoat® C 313 Silver