Hex socket head cap screws partially threaded
BN 2069
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
10.9
|
Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 912 (Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
parzialmente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
10.9
|
Superficie |
Superficie
rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A
|
Istruzioni per il montaggio
A causa del maggior spessore di rivestimento sulla filettatura potrebbe non essere possibile avvitare manualmente gli elementi di collegamento <M5 con rivestimento in lamelle di zinco.