Spiral spring pins standard duty
BN 1351
ISO 8750
DIN 7343
~UNI 6875
- Elasticité radiale élevée
- Large tolérance de perçage admise
- Pas d'accrochage en chaîne grâce à la forme en douille fermée
- Elément idéal pour le montage automatique (deux extrémités coniques)
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
1.4310
|
Toutes les caractéristiques
Standard
ISO 8750
DIN 7343
~UNI 6875
Caractéristiques de produit
- Elasticité radiale élevée
- Large tolérance de perçage admise
- Pas d'accrochage en chaîne grâce à la forme en douille fermée
- Elément idéal pour le montage automatique (deux extrémités coniques)
Caractéristiques
Matière |
Matière
INOX
|
Type de matériel |
Type de matériel
1.4310
|
Principe de fonctionnemen
1. Elasticité radiale schématiquement représentée
2. Goupille avant l'utilisation
3. Goupille montée
4. Goupille démontée avec repères déplacés
5. Elément de cardan pour clé à douille
6. Goupille élastique en spirale
Indication de montage
Diamètre de perçage: Ø nominal ≤ Ø 1,2 tol. H10 / > Ø 1,2 tol. H12