Klauke® EK 35/4 ML
BN 27730 - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zakres zaciskania 6-150 mm2
- Siła zaciskania max. 35 kN
- Skok / szerokość otwarcia 9 mm
- Cykl zaciskania 3 s do 4 s (w zależności od przekroju zaciskania)
- Ilość zaciśnięć ok. 145 z 120 mm²
Marka |
Marka
Klauke®
|
Marka |
Marka
EK 35/4 ML
|
Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Wersja |
Wersja
zakres zaciskania 6-150 mm2
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Wszystkie cechy
Cena netto za sztukę
Cechy produktu
- Siła zaciskania max. 35 kN
- Skok / szerokość otwarcia 9 mm
- Cykl zaciskania 3 s do 4 s (w zależności od przekroju zaciskania)
- Ilość zaciśnięć ok. 145 z 120 mm²
- Napięcie akumulatora 10,8 V
- Pojemność akumulatora 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Czas ładowania baterii ok. 40 min.
- Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
Informacje dodatkowe
Zamknięta głowica, zawiasowa, obrotowa
Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
Wygodna i bezpieczna obsługa jedną ręką dzięki ergonomicznej dwukomponentowej obudowie z tworzywa sztucznego z miękką wkładką
Bezproblemowa praca dzięki niewielkiej wadze
Automatyczny powrót po zakończonym cyklu pracy
Wskaźnik serwisu za pomocą diody LED
Cechy
Marka |
Marka
Klauke®
|
Marka |
Marka
EK 35/4 ML
|
Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Wersja |
Wersja
zakres zaciskania 6-150 mm2
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Zakres dostawy
1 Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie
1 Bateria RAML1225 10,8 V / 2,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Ładowarka LGML1 do 10,8 V Li-Ion bateria, 230V
1 Walizka z tworzywa sztucznego KKML
1 Instrukcja obsługi
Ostrzeżenia
Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania
Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.
Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.
Odpowiednie do tego
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane DIN - Miedź - cynowana
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane DIN kątowe 90° - Miedź - cynowana
BN 27705
Klauke® - Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, z otworem rewizyjnym - Miedź - cynowana
BN 27713
Klauke® - Złącza doczołowe standardowe - Miedź - cynowana
BN 27714
Klauke® - Rurowe końcówki kablowe do cienkich i bardzo cienkich przewodów okrągłych plecionych - Miedź - cynowana
BN 27731
Klauke® HR 4 Set - Matryca zaciskowa set w plastikowym etui do rurowych końcówek kablowych - Mosiądz
BN 27732
Klauke® HD 4 Set - Matryca zaciskowa set w plastikowym etui do końcówki kablowe zaciskane wg DIN 46235 - Mosiądz
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane - Aluminium - cynowana
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Odprężone połączenia zaciskowe z przegrodą - Miedź - cynowana
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Łączniki zaciskowe redukcyjne z odciążeniem z mostkiem - Miedź - cynowana
BN 27787
Klauke® RAML1225 - Replacement battery for crimping tools - Różne materiały
BN 27764
Klauke® LGML1 - Charger for battery with 10,8 V - Różne materiały