Choisissez votre pays ou région
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
Klauke® EK 60/22 CFB

BN 27736 - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Bosch plage de sertissage 6-300 mm2

  • Force de sertissage 60 kN
  • Course / ouverture 17 mm
  • Temps de sertissage 3 s à 5 s (en fonction de la section de sertissage)
  • Tension de l'accu 18 V
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EK 60/22 CFB
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 6-300 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques
  • Force de sertissage 60 kN
  • Course / ouverture 17 mm
  • Temps de sertissage 3 s à 5 s (en fonction de la section de sertissage)
  • Tension de l'accu 18 V
  • Capacité de l'accu 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
  • Temps de charge de l'accu 45 min
  • Température ambiante -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Force de sertissage 60 kN
  • Course / ouverture 17 mm
  • Temps de sertissage 3 s à 5 s (en fonction de la section de sertissage)
  • Tension de l'accu 18 V
  • Capacité de l'accu 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
  • Temps de charge de l'accu 45 min
  • Température ambiante -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.klauke.com

Informations complémentaires

Grande plage de sertissage jusqu'à 300 mm²
Cycles de pressage rapides grâce à la butée de retour automatique (ARS)
L'écran et l’application i-press® app permettent de consulter l'ensemble des données relatives à l'outil d'un seul coup d’œil
Système d'accu Bosch
Lecture aisée de toutes les données par Bluetooth
Tête fermée, rabattable, pivotante
Assurance de la qualité au moyen de signaux optiques et sonores en cas d’erreur
Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré
Éclairage à LED de l'espace de travail
Simple et sûr: retour automatique à la fin du cycle de travail
Butée de retour automatique (ARS) pour le contrôle de la position pendant les sertissages multiples
Toujours prêt à l’emploi grâce à l’affichage de l’état de charge et de service

Caractéristiques

Marque
Marque Klauke®
Ligne de produit
Ligne de produit EK 60/22 CFB
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Exécution
Exécution plage de sertissage 6-300 mm2
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

1 Outil de sertissage hydraulique à accu
1 Bosch accu RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch chargeur LGLB1EU pour 18 V Li-Ion accus
1 Boîtier de transport en plastique KK120NG
1 Manuel d'instructions


Avertissements

La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.




Adéquat à cette fin


BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Cosses à sertir - Aluminium - étamé

BN 27753

Klauke® F 22 - Inserts de sertissage étroites pour cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Laiton

BN 27754

Klauke® D 22 - Inserts de sertissage étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235 - Laiton

BN 27751

Klauke® D 22 Set - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses à sertir selon DIN 46235 - Laiton

BN 27752

Klauke® R 22 Set - Set d'Inserts de sertissage dans un coffret plastique étroites pour cosses tubulaires - Laiton