Contact
0
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
Klauke® EK 60/22 CFM

BN 27738 - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Makita zakres zaciskania 6-300 mm2

  • Siła zaciskania 60 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 17 mm
  • Cykl zaciskania 3 s do 5 s (w zależności od przekroju zaciskania)
  • Ilość zaciśnięć ok. 300 przy 150 mm² Cu DIN
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Marka
Marka Klauke®
Marka
Marka EK 60/22 CFM
Materiał
Materiał Różne materiały
Wersja
Wersja zakres zaciskania 6-300 mm2
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy
  • Siła zaciskania 60 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 17 mm
  • Cykl zaciskania 3 s do 5 s (w zależności od przekroju zaciskania)
  • Ilość zaciśnięć ok. 300 przy 150 mm² Cu DIN
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • Pojemność akumulatora 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
  • Czas ładowania baterii 36 min
  • Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Cena netto za sztukę


Cechy produktu

  • Siła zaciskania 60 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 17 mm
  • Cykl zaciskania 3 s do 5 s (w zależności od przekroju zaciskania)
  • Ilość zaciśnięć ok. 300 przy 150 mm² Cu DIN
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • Pojemność akumulatora 4,0 Ah Li-Ion (72 Wh)
  • Czas ładowania baterii 36 min
  • Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Informacje dodatkowe

Duży zakres zaciskania do 300 mm²
Szybkie cykle zaciskania dzięki automatycznemu zatrzymaniu powrotu (ARS)
Wszystkie dane narzędzi widoczne dzięki wyświetlaczowi i aplikacji i-press®
System bateria Makita
Wszystkie dane można łatwo odczytać przez Bluetooth
Głowica zamknięta, zawiasowa, obrotowa
Zapewnienie jakości za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych w przypadku błędu
Bezproblemowa praca dzięki wyważonemu środkowi ciężkości
LED do oświetlania obszaru roboczego
Prosty i bezpieczny: automatyczne cofanie po zakończeniu operacji
Automatyczne zatrzymanie cofania (ARS) do kontroli pozycjonowania w przypadku wielokrotnych zaciśnięć
Zawsze gotowy do użycia dzięki wskaźnikowi naładowania akumulatora i serwisowi

Cechy

Marka
Marka Klauke®
Marka
Marka EK 60/22 CFM
Materiał
Materiał Różne materiały
Wersja
Wersja zakres zaciskania 6-300 mm2
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Zakres dostawy

1 Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie
1 Makita bateria RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita ładowarka LGL1 do 18 V Li-Ion bateria
1 Walizka z tworzywa sztucznego KK120NG
1 Instrukcja obsługi


Ostrzeżenia

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania
Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.
Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.




Odpowiednie do tego


BN 27702 - DIN 46235

Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane DIN - Miedź - cynowana

BN 27703 - DIN 46235

Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane DIN kątowe 90° - Miedź - cynowana

BN 27705

Klauke® - Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, z otworem rewizyjnym - Miedź - cynowana

BN 27713

Klauke® - Złącza doczołowe standardowe - Miedź - cynowana

BN 27714

Klauke® - Rurowe końcówki kablowe do cienkich i bardzo cienkich przewodów okrągłych plecionych - Miedź - cynowana

BN 27721 - DIN 46329

Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane - Aluminium - cynowana

BN 27753

Klauke® F 22 - Matryca zaciskowa małe do rurowych końcówek kablowych do cienkich i bardzo cienkich przewodów okrągłych plecionych - Mosiądz

BN 27754

Klauke® D 22 - Matryca zaciskowa małe do końcówki kablowe zaciskane wg DIN 46235 - Mosiądz

BN 27751

Klauke® D 22 Set - Matryca zaciskowa D22 set w plastikowym etui małe do końcówki kablowe zaciskane wg DIN 46235 - Mosiądz

BN 27752

Klauke® R 22 Set - Matryca zaciskowa R 22 set w plastikowym etui małe do rurowych końcówek kablowych - Mosiądz

BN 27712 - DIN 46267-1

Klauke® - Odprężone połączenia zaciskowe z przegrodą - Miedź - cynowana

BN 22577 - DIN 48201

Metal Product® - Łączniki zaciskowe redukcyjne z odciążeniem z mostkiem - Miedź - cynowana

BN 27788

Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Różne materiały

BN 27790

Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Różne materiały

BN 27765

Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Różne materiały