Rękojeści krzyżowe odlew piaskowy, bębnowany lub piaskowany
BN 13405 - DIN 6335 D z gwintem przelotowym
DIN 6335
Werkstoff |
Werkstoff
Żeliwo
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
GG 20
|
Powłoka |
Powłoka
bez powłoki
|
Ausführung |
Ausführung
DIN 6335 D z gwintem przelotowym
|
Tutte le caratteristiche
Standard
DIN 6335
Ulteriori informazioni
Todas las medidas de conexión de los tamaños d1 = 32 a 80 mm coinciden con las empuñaduras en estrella DIN 6336.
Caratteristiche
Werkstoff |
Werkstoff
Żeliwo
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
GG 20
|
Powłoka |
Powłoka
bez powłoki
|
Ausführung |
Ausführung
DIN 6335 D z gwintem przelotowym
|