Klauke® HD 4 Set
BN 27732 - Matryca zaciskowa HD 4 set w plastikowym etui do końcówki kablowe zaciskane wg DIN46235
- 11 sztuk
- Przeznaczone do zaciskanych końcówek kablowych zgodnych z DIN 46235 i złączy zgodnych z DIN 46267, część 1 - Cu
Marka |
Marka
Klauke®
|
Marka |
Marka
HD 4 Set
|
Materiał |
Materiał
Mosiądz
|
Wszystkie cechy
Cena netto za sztukę
Cechy produktu
- 11 sztuk
- Przeznaczone do zaciskanych końcówek kablowych zgodnych z DIN 46235 i złączy zgodnych z DIN 46267, część 1 - Cu
Cechy
Marka |
Marka
Klauke®
|
Marka |
Marka
HD 4 Set
|
Materiał |
Materiał
Mosiądz
|
Zakres dostawy
1 x 6 mm2
1 x 10 mm2
1 x 16 mm2
1 x 25 mm2
1 x 35 mm2
1 x 50 mm2
1 x 70 mm2
1 x 95 mm2
1 x 120 mm2
Odpowiednie do tego
BN 27730
Klauke® EK 35/4 ML - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie zakres zaciskania 6-150 mm2
- Różne materiały
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane DIN - Miedź - cynowana
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane DIN kątowe 90° - Miedź - cynowana
BN 27707
Klauke® - Połączenia zaciskowe z pełnym rozciąganiem - Miedź - bez powłoki
BN 27710 - DIN 46267-1
Klauke® - Połączenia zaciskowe bez rozciągania - Miedź - bez powłoki
BN 27711 - DIN 46267-1
Klauke® - Połączenia zaciskowe bez rozciągania - Miedź - cynowana
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Odprężone połączenia zaciskowe z przegrodą - Miedź - cynowana