Klauke® R 22 Set
BN 27752 - Matryca zaciskowa R 22 set w plastikowym etui małe do rurowych końcówek kablowych
- 14 sztuk
- Przeznaczony do rurowych końcówek kablowych i złączy - Cu, typ standardowy, rurkowe końcówki kablowe do połączeń szafy rozdzielczej
Marka |
Marka
Klauke®
|
Marka |
Marka
R 22 Set
|
Materiał |
Materiał
Mosiądz
|
Wszystkie cechy
Cena netto za sztukę
Cechy produktu
- 14 sztuk
- Przeznaczony do rurowych końcówek kablowych i złączy - Cu, typ standardowy, rurkowe końcówki kablowe do połączeń szafy rozdzielczej
Cechy
Marka |
Marka
Klauke®
|
Marka |
Marka
R 22 Set
|
Materiał |
Materiał
Mosiądz
|
Zakres dostawy
1 x 6 mm2
1 x 10 mm2
1 x 16 mm2
1 x 25 mm2
1 x 35 mm2
1 x 50 mm2
1 x 70 mm2
1 x 95 mm2
1 x 120 mm2
1 x 150 mm2
1 x 185 mm2
1 x 240 mm2
1 x 300 mm2
Ilustracja informacje montażowe
Odpowiednie do tego
BN 27714
Klauke® - Rurowe końcówki kablowe do cienkich i bardzo cienkich przewodów okrągłych plecionych - Miedź - cynowana
BN 27738
Klauke® EK 60/22 CFM - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Makita zakres zaciskania 6-300 mm2
- Różne materiały
BN 27736
Klauke® EK 60/22 CFB - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Bosch zakres zaciskania 6-300 mm2
- Różne materiały
BN 27747
Klauke® EKM 60/22 CFM - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Makita zakres zaciskania 6-300 mm2
- Różne materiały
BN 27748
Klauke® EKM 60/22 CFB - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Bosch zakres zaciskania 6-300 mm2
- Różne materiały
BN 27705
Klauke® - Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, z otworem rewizyjnym - Miedź - cynowana
BN 27713
Klauke® - Złącza doczołowe standardowe - Miedź - cynowana