JACOB® PERFECT AirVent

BN 22079 - Dławnice kablowe z gwintem metrycznym i kompensacją ciśnienia

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Membrana: politetrafluoroetylen PTFE
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Duży zakres uszczelniania i zaciskania
  • Do ochrony przed powstawaniem kondensatu w hermetycznie uszczelnionych obudowach elektrycznych i elektronicznych w razie wahań temperatury
  • Ciągła wentylacja oraz dopasowanie ciśnienia wewnętrznego
  • Punkt wejścia wody> 0,3 bar (dla membrany)
  • Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68

Marka
Marka JACOB®
Marka
Marka PERFECT AirVent
Materiał
Materiał Mosiądz
Powłoka
Powłoka niklowany

Wszystkie cechy

RQ = Przepływ powietrza at Δp = 0,07 bar; 50.620 M/R/AV: Dwuczęściowy pierścień uszczelniający (część zewnętrzna CR/NBR,część wewnętrzna TPE/TPS)


Cechy produktu

  • Nakrętka nasadowa: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Wkładka płytkowa: poliamid PA 6 V-2
  • Pierścień uszczelniający: kauczuk polichloroprenowo-nitrylowy CR/NBR
  • Membrana: politetrafluoroetylen PTFE
  • Króciec pośredni: mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galw.
  • Pierścień typu o-ring: kauczuk nitrylowy NBR
  • Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
  • Duży zakres uszczelniania i zaciskania
  • Do ochrony przed powstawaniem kondensatu w hermetycznie uszczelnionych obudowach elektrycznych i elektronicznych w razie wahań temperatury
  • Ciągła wentylacja oraz dopasowanie ciśnienia wewnętrznego
  • Punkt wejścia wody> 0,3 bar (dla membrany)
  • Zakres temperatury: -20 ° C ... +100 ° C
  • Stopień ochrony: IP66 / IP68

Informacje dodatkowe

Membrana nie pełni żadnej funkcji, jeśli jest zablokowana kurzem i/lub zanurzone w wodzie.

Cechy

Marka
Marka JACOB®
Marka
Marka PERFECT AirVent
Materiał
Materiał Mosiądz
Powłoka
Powłoka niklowany

Podobne produkty





Odpowiednie do tego


BN 22034

JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym - Mosiądz - niklowany

BN 22134

JACOB® - Klucz nasadowy - Stal