Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku
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
POP® ProSet® XT1

BN 50681 - Nitownica hydropneumatyczna z podciśnieniowym zbierakiem końcówek trzpieni

  • Przystosowany do standardowych nitów o średnicy Ø 2,4 i Ø 3,2 i Ø 4 mm
    Wyposażenie dla innych wymiarów i typy nitów na zamówienie!
    Masa: 1,17 kg (z końcówką)
    Siła ciągu przy 5,5 bara: 6,5 kN
    Proporcja siły do masy: 5,55 kN/kg
    Skok narzędzia: min. 18 mm
    Czas cyklu (w przybliżeniu): 0,4 sek.
    Ciśnienie robocze: 5-7 barów
    Swobodna objętość powietrza przy 5,5 bara: 1,5 l
    Poziom hałasu: 77,95 dB (A)

Marka
Marka POP®
Marka
Marka ProSet® XT1
Materiał
Materiał Różne materiały
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy

Cena netto za sztukę


Cechy produktu

  • Przystosowany do standardowych nitów o średnicy Ø 2,4 i Ø 3,2 i Ø 4 mm
    Wyposażenie dla innych wymiarów i typy nitów na zamówienie!
    Masa: 1,17 kg (z końcówką)
    Siła ciągu przy 5,5 bara: 6,5 kN
    Proporcja siły do masy: 5,55 kN/kg
    Skok narzędzia: min. 18 mm
    Czas cyklu (w przybliżeniu): 0,4 sek.
    Ciśnienie robocze: 5-7 barów
    Swobodna objętość powietrza przy 5,5 bara: 1,5 l
    Poziom hałasu: 77,95 dB (A)

Cechy

Marka
Marka POP®
Marka
Marka ProSet® XT1
Materiał
Materiał Różne materiały
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania



Odpowiednie do tego


BN 25284

Wydłużona końcówka do montażu przedniego do nitownic POP® ProSet® XT - Stal

BN 2056

POP® - Końcówki nosowe do narzędzi do nitowania i ustawiania - Stal

BN 20366

POP® - Szczęki zaciskowe, dwuczęściowe do narzędzi nitujących - Stal