Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
POP® ProSet® XT3

BN 50683 - Nitownica hydropneumatyczna z podciśnieniowym zbierakiem końcówek trzpieni

  • Przystosowany do standardowych nitów o średnicy Ø 4,8 i Ø 6,4 mm
    Wyposażenie dla innych wymiarów i typy nitów na zamówienie!
    Masa: 2,14 kg (z końcówką)
    Siła ciągu przy 5,5 bara: 17 kN
    Proporcja siły do masy: 7,94 kN/kg
    Skok narzędzia: min. 26 mm
    Czas cyklu (w przybliżeniu): 0,9 sek.
    Ciśnienie robocze: 5-7 barów
    Swobodna objętość powietrza przy 5,5 bara: 6,3 l
    Poziom hałasu: 78,4 dB (A)
    Ze standardową głowicą 76003-15100

Marka
Marka POP®
Marka
Marka ProSet® XT3
Materiał
Materiał Różne materiały
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy
  • Przystosowany do standardowych nitów o średnicy Ø 4,8 i Ø 6,4 mm
    Wyposażenie dla innych wymiarów i typy nitów na zamówienie!
    Masa: 2,14 kg (z końcówką)
    Siła ciągu przy 5,5 bara: 17 kN
    Proporcja siły do masy: 7,94 kN/kg
    Skok narzędzia: min. 26 mm
    Czas cyklu (w przybliżeniu): 0,9 sek.
    Ciśnienie robocze: 5-7 barów
    Swobodna objętość powietrza przy 5,5 bara: 6,3 l
    Poziom hałasu: 78,4 dB (A)
    Ze standardową głowicą 76003-15100

Cena netto za sztukę


Cechy produktu

  • Przystosowany do standardowych nitów o średnicy Ø 4,8 i Ø 6,4 mm
    Wyposażenie dla innych wymiarów i typy nitów na zamówienie!
    Masa: 2,14 kg (z końcówką)
    Siła ciągu przy 5,5 bara: 17 kN
    Proporcja siły do masy: 7,94 kN/kg
    Skok narzędzia: min. 26 mm
    Czas cyklu (w przybliżeniu): 0,9 sek.
    Ciśnienie robocze: 5-7 barów
    Swobodna objętość powietrza przy 5,5 bara: 6,3 l
    Poziom hałasu: 78,4 dB (A)
    Ze standardową głowicą 76003-15100

Cechy

Marka
Marka POP®
Marka
Marka ProSet® XT3
Materiał
Materiał Różne materiały
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania



Odpowiednie do tego


BN 25265

AVDEL® - Łeb rozciągający do nitownic do kołków zamykających POP® ProSet XT - Stal

BN 2056

POP® - Końcówki nosowe do narzędzi do nitowania i ustawiania - Stal

BN 20366

POP® - Szczęki zaciskowe, dwuczęściowe do narzędzi nitujących - Stal

BN 25217

POP® - Szczęki zaciskowe, trzyczęściowe do nitownic - Stal

BN 25249

POP® - Końcówki nosowe do nitownic do kołków zamykających - Stal

BN 25299

POP® PRH 850 - Główka kątowa 90° do nitownic POP® ProSet® XT3 / XT4